Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Full Height Self-Contained (FHSC)
DuraCube

Full Height Self-Contained (FHSC)

Google-Übersetzung,

Die Full Height Self Contained (FHSC)-Toilette von DuraCube verfügt über ein integriertes Waschbecken in der privaten Kabine und beseitigt so die in Gemeinschaftswaschräumen üblichen Konstruktionslücken, wie etwa mangelnde Privatsphäre und Orte, an denen es zu Mobbing kommen kann.

Dieser „Komplettlösungsansatz“ ist funktional überlegen und einfacher zu pflegen. Er entspricht der wachsenden Nachfrage nach traumasensibler und geschlechterinklusiver Gestaltung an australischen Schulen und Universitäten.

Fügen Sie einen Putzmittelschrank hinzu, bei dem laufende Effizienz und Instandhaltung im Vordergrund stehen.

Warum die FHSC-Partition so besonders ist:

  • Vollständig in sich abgeschlossener Raum mit Waschbecken, Seifenspender, Spiegel, Händetrockner, abschließbarem Stauraum und mehr
  • Volle Sichtschutzhöhe: Privacy Ultra wurde entwickelt, um Spalten ober- und unterhalb von Türen zu minimieren und erhöht so die Privatsphäre in öffentlichen Toiletten, Umkleideräumen und Geschäftsräumen.
  • Robust und langlebig: Dieses System aus Kompaktlaminat ist so konstruiert, dass es starker Beanspruchung, Feuchtigkeit und Abnutzung standhält und somit eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.
  • Kostengünstige Lösung: Privacy Ultra bietet eine wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Bauweise, da weniger Gewerke benötigt werden, wodurch die Gesamtprojektkosten und -zeit reduziert werden.
  • Vielseitig und langlebig: Privacy Ultra ist wasserdicht, vandalensicher und stoßfest und eignet sich daher ideal für Bereiche, die mit dem Gartenschlauch gereinigt werden, wie z. B. Duschräume. Das nahtlose Design ohne Kanten reduziert den Wartungsaufwand und gewährleistet dauerhafte Leistung und Langlebigkeit auch in stark frequentierten Bereichen.
Spezifikation
  • How to specify

    Product:Full Height Self Contained (FHSC)

    Board Selection:Doors: DuraSafe 13mm compact laminate Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate

    Hardware:Viva Satin Chrome Hardware | Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting:20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting:Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfull-height-self-contained-fhsc
  • ProduktfamiliePartitioning Systems
  • ProduktgruppePartitioning Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit