Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)
DuraCube

Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)

Google-Übersetzung,
Das DuraCube Pedestal Mounted Overhead Braced (POB)-Trennwandsystem bietet eine kostengünstige und wartungsarme Lösung, die speziell für stark frequentierte Nassbereiche entwickelt wurde. Diese aus hochwertigem Kompaktlaminat gefertigten Trennwände bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und strukturelle Integrität und sind daher die ideale Wahl für Einrichtungen wie öffentliche Toiletten, Kneipen und Clubs sowie Toiletten an Arbeitsplätzen. Die Konstruktion mit Überkopfverstrebungen verbessert die Stabilität und gewährleistet so eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen, während die einfache Installation sie zu einer praktischen Trennwandoption für gewerbliche Räume macht. Warum die POB-Trennwand herausragt: – Außergewöhnliche Stärke: Diese Trennwände werden aus 13 mm starkem DuraSafe-Kompaktlaminat mit Überkopfverstrebungen und sockelmontierter Unterstützung gefertigt und sind so konzipiert, dass sie den Strapazen stark frequentierter Umgebungen standhalten und langfristige Stabilität gewährleisten. – Wirtschaftlich: Diese Trennwände werden aus 13 mm starkem DuraSafe-Kompaktlaminat gefertigt, minimieren Plattenverschnitt und Installationszeit und bieten eine kostengünstige Lösung für stark frequentierte Bereiche. - Optimal für stark frequentierte Bereiche: Diese Trennwände sind ideal für stark frequentierte Gewerbeflächen, in denen Haltbarkeit und strukturelle Integrität von entscheidender Bedeutung sind, und bieten sowohl Stärke als auch Stil. - Mühelose Wartung: Die glatte, porenfreie Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung und reduziert so den Aufwand und die Zeit, die für die Wartung erforderlich sind, insbesondere in stark frequentierten Umgebungen.
Spezifikation
  • How to specify

    Product: DuraCube Pedestal Mounted Overhead Braced System (POB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate  – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpedestal-mount-overhead-braced-pob
  • ProduktfamiliePartitioning Systems
  • ProduktgruppePartitioning Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit