Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Privacy Panel Post Fixed (PPF)
DuraCube

Privacy Panel Post Fixed (PPF)

Google-Übersetzung,
Das DuraCube Sichtschutzpaneel mit Pfostenbefestigung ist eine kostengünstige Sichtschutzlösung für offene Badezimmer und Umkleideräume, da der vom Boden bis zur Decke reichende Pfosten strukturelle Stabilität für maximale Haltbarkeit bietet. Das System ist schnell und einfach zu montieren und reduziert so die Installationszeit. Eine kostengünstige Alternative zur Ständerwandkonstruktion.
Spezifikation
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Post Fixed (PPF)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Mounting: 40 x 40mm floor to ceiling square post

    Typical Height: 1400mm to 2000mm AFFL

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprivacy-panel-post-fixed-ppf
  • ProduktfamiliePrivacy Panels
  • ProduktgruppePrivacy Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit