Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B.2 Einhebel-Bidetmischer B22400001
B.2 Einhebel-Bidetmischer B22400001
B.2 Einhebel-Bidetmischer B22400001
B.2 Einhebel-Bidetmischer B22400001
    DURAVIT AG

    B.2 Einhebel-Bidetmischer B22400001

    • Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Großzügige Ausladung (127 mm) für besseren Waschkomfort
    • HeatLock: Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, zum Schutz vor zu hohen Temperaturen
    • Minimale Geräuschbelästigung: keine störenden Geräusche der Armatur in angrenzenden Räumen (Geräuschklasse I, max. 20 dB)
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Präzise und einfache Ausrichtung des Wasserstrahls dank Kugelgelenk
    • Standmontage
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
    • Duravit B.2 Einhebel-Bidetmischer, Chrom, Höhe: 131 mm, Ausladung: 127 mm, Keramikmischsystem, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kugelgelenk, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, mit Zugstange Ablaufgarnitur
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB2-Single-handle-bidet-mixer-148x42x131-mm-B22400
    • ProduktfamilieBidet fittings
    • ProduktgruppeSingle handle bidet mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)131
    • Breite (mm)148
    • Tiefe (mm)42
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit