Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle WC-Sitzring 006251
DURAVIT AG

DuraStyle WC-Sitzring 006251

  • Für Einbau von oben
  • Hochwertige Edelstahl-Scharniere: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
  • Mit durchgehender Scharnierwelle und daher besonders robust und stabil
  • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
  • WC-Sitz und Deckel nur mit Werkzeug abnehmbar
Spezifikation
  • Duravit DuraStyle WC-Sitzring, Farbe Sitzring: Weiß, Glanzgrad Sitzring: Glänzend, Verlängert, Winkelpuffer, Durchgehende Scharnierwelle, Farbe Scharnier: Edelstahl
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet seat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)378
  • Tiefe (mm)505
Verwandt
  • HauptmaterialDuroplast
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inBulgarien
  • Nettogewicht (kg)1.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit