Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Einbauwaschtisch 030549
Starck 3 Einbauwaschtisch 030549
Starck 3 Einbauwaschtisch 030549
Starck 3 Einbauwaschtisch 030549
Starck 3 Einbauwaschtisch 030549
Starck 3 Einbauwaschtisch 030549
    DURAVIT AG

    Starck 3 Einbauwaschtisch 030549

    • 1 Becken
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für Einbau von unten
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Mit Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    • Wasserabweisende Oberfläche für besonders leichte Reinigung: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser noch leichter ab (WonderGliss)
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 Einbauwaschtisch, Ausführung Waschtisch: Einbau, 530x365 mm, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Ja, Geschliffen, Montageart: Einbau von unten, WonderGliss, Inkl. Befestigung für Einbau in Holzkonsolen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-3-Vanity-washbasin-530-mm-030549
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeVanity washbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)8.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit