Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Air Badewanne 700411
Vero Air Badewanne 700411
Vero Air Badewanne 700411
Vero Air Badewanne 700411
Vero Air Badewanne 700411
    DURAVIT AG

    Vero Air Badewanne 700411

    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    Spezifikation
    • Duravit Vero Air Badewanne, Rechteckig, Einbauart: Einbau, Weiß, Sanitäracryl, Anzahl Rückenschrägen: 1 Variabel, Überlauf: Ja, Position Ablauf: Fußende, Position Überlauf: Fußende, Nutzinhalt: 115 l, Innentiefe: 460 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVero-Air-Bathtub-1700x700-mm-700411
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)25.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit