Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
duravit/products/d8d1d736-af73-4e8c-8eac-7ad183cff6ed
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Objekte für Bad und Spa
Architec Badewanne Weiß 1525x762 mm - 700355
Verfügbar in Vereinigte Staaten
DURAVIT AG
Folgen
Architec Badewanne Weiß 1525x762 mm - 700355
Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
Mit Überlauf
Download
Spezifikation
Spezifikation
Duravit Architec Badewanne 1525x762 mm Weiß, Nische, Material: Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 1, Position Ablauf: Rechts, Überlauf – 700355000000090
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
architec-bathtub-white-1525x762-mm-700355
Produktfamilie
Tubs + spa
Produktgruppe
Bathtubs
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2025-03-16
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
470
Breite (mm)
1525
Tiefe (mm)
762
Links
Links
Produkt url
http://pro.duravit.de/p/700355
Installationinstruktionen
https://duravit-public-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/5/4/Duravit_MI_54635.pdf
Technische Beschreibung
http://pro.duravit.de/p/700355
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Acrylat
Nettogewicht (kg)
39
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM Code
EC011609
ETIM Name
Bath
Ähnliche Produkte
DURAVIT AG
DuraStyle Basic Stand WC 218209
4.2
(
259
)
Download
DURAVIT AG
Vero Aufsatzbecken 045260
4.2
(
113
)
Download
DURAVIT AG
L-Cube Konsolenwaschtischunterbau wandhängend - LC4881
Download
DURAVIT AG
Luv Badewanne Weiß Matt 1600x750 mm - 700461
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Handwaschbecken 073245
4.2
(
68
)
Download
DURAVIT AG
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
3.9
(
108
)
Download