Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025
SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025
SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025
SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025
SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025
SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025
SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025
SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025
    DURAVIT AG

    SensoWash i Integriertes Dusch-WC Plus Weiß - 6200000025

    • Antibakterielle Keramikglasur: Nach 24 Stunden 99,9% der Bakterien gehemmt (HygieneGlaze)
    • Bis zu zwei Benutzerprofile programmierbar, um persönliche Vorlieben und Einstellungen zu speichern und auf Knopfdruck abzurufen
    • Bodenstehende Montage
    • Deckel öffnet und schließt durch einfachen Tastendruck. Entsprechend eingestellt, öffnet er sich bei Annäherung und schließt beim Verlassen vollkommen automatisch und berührungslos.
    • Duschkopf abnehmbar
    • Duschstab und Duschkopf reinigen sich vor und nach jeder Anwendung selbsttätig für maximale Hygiene
    • Duschstabposition in fünf Stufen individuell einstellbar
    • Duschstrahlintensität in drei Stufen einstellbar
    • Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten
    • Gesäßdusche für eine angenehme und sichere Reinigung
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Integrierte Entkalkungsfunktion
    • Komfortdusche mit vor- und zurückfahrenden Duschstabbewegungen kann während der Verwendung der Gesäß- oder Ladydusche dazugeschaltet werden
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Mit Sitzheizung: Temperatur des WC-Sitzes lässt sich individuell regeln
    • Nachtlicht-Funktion: Beleuchtetes Innenbecken sorgt bei Dunkelheit für angemessene Orientierung und Sicherheit, ohne den Ruhezustand des Körpers durch zu helles Licht zu unterbrechen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Ressourcenschonender Durchlauferhitzer: Duschwasser wird grundsätzlich nur nach Bedarf, aber immer in benötigter Menge erwärmt
    • Speziell entwickelt für weibliche Benutzer, sorgt die Ladydusche mit einem sanften Wasserstrahl für eine angenehme Reinigung
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • WC-Sitz aus langlebigem Thermoplast: Widerstandsfähiger, formstabiler und pflegeleichter Kunststoff
    • Warmluftföhn für ein sanftes und behutsames Trocknen nach Anwendung der Dusch-Funktionen
    • Warmluftföhntemperatur in vier Stufen einstellbar
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    • Wassertemperatur des Duschstrahls in vier Stufen einstellbar
    Spezifikation
    • Duravit SensoWash i Integriertes Dusch-WC, Plus, Bodenstehend, Spülrand: rimless, Absauger/Siphon Jet, Abgang senkrecht, Weiß, HygieneGlaze, Edelstahl, Anschlüsse Strom verdeckt, Materialart Sitz: Thermoplast, Materialart Deckel: Thermoplast, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Einstellbare Duschstrahlintensität: 3 Stufen, Warmluftföhn, Sitzheizung, Fernbedienung, App, Anzahl programmierbarer Benutzerprofile: 2, Geruchsabsaugung, Entkalkungsfunktion, Bedienungsart: Fernbedienung, App, Anzahl programmierbarer Benutzerprofile: 2, Geruchsabsaugung, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Entkalkungsfunktion, Energiesparmodus: Einstellbar, Ferienmodus, Min. Frequenz: 50 Hz, Nachtlicht - 620000002500320
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersensowash-i-integrated-shower-toilet-plus-white-6200000025
    • ProduktfamilieShower toilets
    • ProduktgruppeIntegrated shower toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)366
    • Tiefe (mm)683
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010025
    • ETIM-NameShower/toilet seat
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit