Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausen und Zubehör Grundkörper GK0900000
Brausen und Zubehör Grundkörper GK0900000
Brausen und Zubehör Grundkörper GK0900000
Brausen und Zubehör Grundkörper GK0900000
Brausen und Zubehör Grundkörper GK0900000
    DURAVIT AG

    Brausen und Zubehör Grundkörper GK0900000

    • Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
    • Unterputz - Technik unsichtbar in der Wand verbaut, sichtbare Teile auf das Wesentliche reduziert
    Spezifikation
    • Duravit Brausen und Zubehör Grundkörper, Montageart: Unterputz, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15, Vorabsperrung: Nein, Min. Einbautiefe: 75 mm, Max. Einbautiefe: 105 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBody-164x105x164-mm-GK0900
    • ProduktfamilieBody
    • ProduktgruppeBody
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)164
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010160
    • ETIM-NameAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit