Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circle Einhebel-Waschtischmischer S Chrom Hochglanz - CE1010001
Circle Einhebel-Waschtischmischer S Chrom Hochglanz - CE1010001
Circle Einhebel-Waschtischmischer S Chrom Hochglanz - CE1010001
Circle Einhebel-Waschtischmischer S Chrom Hochglanz - CE1010001
    DURAVIT AG

    Circle Einhebel-Waschtischmischer S Chrom Hochglanz - CE1010001

    • Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • EasyClean: Dank Silikon-Perlator lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Standmontage
    Spezifikation
    • Duravit Circle Einhebel-Waschtischmischer S, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 152 mm, Ausladung: 100 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit EasyClean, Durchflussmenge (3 bar): 4,5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, mit Zugstange Ablaufgarnitur, Griffvariante: Hebelgriff – CE1010001010 Duravit Circle Einhebel-Waschtischmischer S, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 152 mm, Ausladung: 100 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit EasyClean, Durchflussmenge (3 bar): 4,5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Griffvariante: Hebelgriff – CE1010002010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercircle-single-lever-basin-mixer-s-chrome-high-gloss-ce1010001
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)152
    • Breite (mm)52
    • Tiefe (mm)144
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit