Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700405
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700405
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700405
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700405
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700405
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700405
    DURAVIT AG

    D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700405

    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit D-Code Badewanne 1525x813 mm Weiß, Einbau, Material: Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 1, Position Ablauf: Rechts, Überlauf – 700405000000090
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-bathtub-white-1525x813-mm-700405
    • ProduktfamilieTubs + spa
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)1525
    • Tiefe (mm)813
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011609
    • ETIM NameBath