Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700406
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700406
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700406
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700406
D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700406
    DURAVIT AG

    D-Code Badewanne Weiß 1525x813 mm - 700406

    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit D-Code Badewanne 1525x813 mm Weiß, Einbau, Material: Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 1, Position Ablauf: Links, Überlauf – 700406000000090
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-bathtub-white-1525x813-mm-700406
    • ProduktfamilieTubs + spa
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)1525
    • Tiefe (mm)813
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit