Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code Wand WC Weiß Hochglanz 545 mm - 253509
D-Code Wand WC Weiß Hochglanz 545 mm - 253509
D-Code Wand WC Weiß Hochglanz 545 mm - 253509
D-Code Wand WC Weiß Hochglanz 545 mm - 253509
D-Code Wand WC Weiß Hochglanz 545 mm - 253509
D-Code Wand WC Weiß Hochglanz 545 mm - 253509
    DURAVIT AG

    D-Code Wand WC Weiß Hochglanz 545 mm - 253509

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Keramischer Spülwasserverteiler für hygienische Flächenspülung
    • Komplett glasierter Spülrand: Glatte Oberfläche verhindert das Ansetzen von Schmutz und Rückständen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit D-Code Wand WC, 545 mm, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, 4,5 l, Abgang: waagerecht – 2535090000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-wall-mounted-toilet-white-high-gloss-545-mm-253509
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)545
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit