Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Waschtisch 236780
D-Neo Waschtisch 236780
D-Neo Waschtisch 236780
D-Neo Waschtisch 236780
D-Neo Waschtisch 236780
D-Neo Waschtisch 236780
D-Neo Waschtisch 236780
D-Neo Waschtisch 236780
    DURAVIT AG

    D-Neo Waschtisch 236780

    • 1 Becken
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 3-Loch-Armaturen geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Waschtisch Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf - 2367800000
      • Duravit D-Neo Waschtisch Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf, Wondergliss - 23678000001
      • Duravit D-Neo Waschtisch Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Überlauf - 2367800060
      • Duravit D-Neo Waschtisch Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Überlauf, Wondergliss - 23678000601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-sink-236780
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeSink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit