Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Einbauwaschtisch 035760
D-Neo Einbauwaschtisch 035760
D-Neo Einbauwaschtisch 035760
D-Neo Einbauwaschtisch 035760
D-Neo Einbauwaschtisch 035760
    DURAVIT AG

    D-Neo Einbauwaschtisch 035760

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    • 1 Becken
    1 Waschplatz
  • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
  • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
  • Für Einbau von oben
  • Für die Montage mit Möbeln geeignet
  • Mit Hahnlochbank
  • Mit Überlauf
  • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
  • Wasserabweisende Oberfläche für besonders leichte Reinigung: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser noch leichter ab (WonderGliss)
  • Spezifikation
      • Duravit D-Neo Einbauwaschtisch 600 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf, Geschliffen - 0357600027
        • Duravit D-Neo Einbauwaschtisch 600 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 03576000271
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-undermount-sink-035760
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeUndermount sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)11.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit