Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Einbauwaschtisch 035860
D-Neo Einbauwaschtisch 035860
D-Neo Einbauwaschtisch 035860
D-Neo Einbauwaschtisch 035860
D-Neo Einbauwaschtisch 035860
    DURAVIT AG

    D-Neo Einbauwaschtisch 035860

    • 1 Becken
    1 WaschplatzAus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer OberflächeFür Einbau von obenFür die Montage mit Möbeln geeignetOhne ÜberlaufUnterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignetWasserabweisende Oberfläche für besonders leichte Reinigung: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser noch leichter ab (WonderGliss)
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Einbauwaschtisch 600 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Geschliffen - 0358600079
        • Duravit D-Neo Einbauwaschtisch 600 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Geschliffen, Wondergliss - 03586000791
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-undermount-sink-035860
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeUndermount sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)9.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit