Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4958
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4958
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4958
    DURAVIT AG

    D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4958

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Ein offenes Fach für zusätzlichen Stauraum
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Ohne Griff für eine glatte Front
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Waschtischunterbau wandhängend, 800x550 mm, Farbe Front: Weiß Matt, Farbe Korpus: Weiß Matt, Anzahl offener Fächer: 1, Anzahl Ausschnitte: 1, Inkl. Konsolenplatte - DE495801818
      • Farbe Front: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Schwarz) Matt - DE495801616
      • Farbe Front: Betongrau Matt, Farbe Korpus: Betongrau Matt - DE495800707
      • Farbe Front: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Nussbaum (dunkel) Matt - DE495802121
      • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - DE495802222
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Natur Eiche Matt - DE495803030
      • Farbe Front: Eiche (Terra) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Terra) Matt - DE495803535
      • Farbe Front: Basalt Matt, Farbe Korpus: Basalt Matt - DE495804343
      • Farbe Front: Graphit Matt, Farbe Korpus: Graphit Matt - DE495804949
      • Farbe Front: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Kastanie (dunkel) Matt - DE495805353
      • Farbe Front: Leinen Matt, Farbe Korpus: Leinen Matt - DE495807575
      • Farbe Front: Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nussbaum Matt - DE495807979
      • Farbe Front: Taupe Matt, Farbe Korpus: Taupe Matt - DE495809191
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4958
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeVanity unit wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit