Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSquare Waschtisch 235350
DuraSquare Waschtisch 235350
DuraSquare Waschtisch 235350
DuraSquare Waschtisch 235350
DuraSquare Waschtisch 235350
DuraSquare Waschtisch 235350
DuraSquare Waschtisch 235350
DuraSquare Waschtisch 235350
    DURAVIT AG

    DuraSquare Waschtisch 235350

    4.3 von 5 Sternen4.3(24 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 2-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit DuraSquare Waschtisch , 500 mm, Weiß, Hahnlochbank - 2353500040
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurasquare-sink-235350
    • ProduktfamilieDuraSquare
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)11.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit