Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Badewanne, Rechteckig 700233
DuraStyle Badewanne, Rechteckig 700233
DuraStyle Badewanne, Rechteckig 700233
DuraStyle Badewanne, Rechteckig 700233
DuraStyle Badewanne, Rechteckig 700233
DuraStyle Badewanne, Rechteckig 700233
    DURAVIT AG

    DuraStyle Badewanne, Rechteckig 700233

    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    • Wannenrandbohrungen möglich: An der Wanne kann eine Wannenrandarmatur montiert werden
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Badewanne, Rechteckig, Einbauart: Einbau, Weiß, Sanitäracryl, Anzahl Rückenschrägen: 1 Variabel, Überlauf: Ja, Position Ablauf: Fußende, Position Überlauf: Fußende, Nutzinhalt: 285 l, Innentiefe: 560 mm, Höhe mit Wannenverkleidung: 715 mm - 700233000000000

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraStyle-Bathtub-1400x800-mm-700233
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)585
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit