Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Rechteck-Badewanne 700237
DuraStyle Rechteck-Badewanne 700237
DuraStyle Rechteck-Badewanne 700237
DuraStyle Rechteck-Badewanne 700237
DuraStyle Rechteck-Badewanne 700237
DuraStyle Rechteck-Badewanne 700237
    DURAVIT AG

    DuraStyle Rechteck-Badewanne 700237

    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    • Wannenrandbohrungen möglich: An der Wanne kann eine Wannenrandarmatur montiert werden
    Spezifikation
      • Duravit DuraStyle Rechteck-Badewanne, 1700x800 mm, Weiß, Einbau, Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 1, Überlauf - 700237000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-rectangular-bathtub-700237
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • Produktgruppebathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)585
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)800
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures