Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Waschtisch 231960
DuraStyle Waschtisch 231960
DuraStyle Waschtisch 231960
DuraStyle Waschtisch 231960
DuraStyle Waschtisch 231960
DuraStyle Waschtisch 231960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Waschtisch 231960

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Waschtisch, Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Überlauf: Ja, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 600 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraStyle-Washbasin-600-mm-231960
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit