Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch 232065
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch 232065
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch 232065
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch 232065
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch 232065
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch 232065
DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch 232065
    DURAVIT AG

    DuraStyle Waschtisch, Möbelwaschtisch 232065

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2320650000:Möbelwaschtisch 650mm DuraStyle Weiß , mit ÜL, mit HLB, 1 HL
      • 2320650030:Möbelwaschtisch 650mm DuraStyle Weiß , mit ÜL, mit HLB, 3 HL
      • 2320650060:Möbelwaschtisch 650mm DuraStyle weiß , mit ÜL, ohne Hahnloch
      • 2320650041:Möbelwaschtisch 650mm DuraStyle
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-washbasin-furniture-washbasin-232065
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeWashbasin, furniture washbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)18.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit