Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Aufsatzbecken 034960
DuraStyle Aufsatzbecken 034960
DuraStyle Aufsatzbecken 034960
DuraStyle Aufsatzbecken 034960
DuraStyle Aufsatzbecken 034960
DuraStyle Aufsatzbecken 034960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Aufsatzbecken 034960

    • 1 Becken
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Aufsatzbecken, Schwarz Hochglanz, Eckig, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, Geschliffen, 600 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraStyle-Washbowl-600-mm-034960
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit