Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236060
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236060
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236060
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236060

    3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Inklusive Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Mit Überlauf
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Weiß / Weiß , Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen - 2360600000
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Weiß / Weiß , Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23606000001
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Weiß / Weiß , Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen - 2360600060
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Weiß / Weiß , Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23606000601
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Anthrazit Matt / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen - 2360601300
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Anthrazit Matt / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23606013001
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Anthrazit Matt / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen - 2360601360
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Anthrazit Matt / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23606013601
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Weiß Glänzend / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen - 2360606100
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Weiß Glänzend / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23606061001
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Weiß Glänzend / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen - 2360606160
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 600 mm, Weiß Glänzend / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23606061601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhappy-d2-plus-above-counter-bathroom-sink-236060
    • ProduktfamilieHappy D.2 Plus
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit