Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Google-Übersetzung,

    Duravit Showers & Accessoires Kopfbrausen-Set, Chrom, Material: Messing-Kunststoff, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Spezifikation
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhead-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeHand shower set
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)138
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)548
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)0.89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit