Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1031
DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1031
DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1031
DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1031
    DURAVIT AG

    DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1031

    • Für Trockeneinbau
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 2 Litern
    • Spülmenge individuell einstellbar
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC Basic, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Höhenverstellbar: 150 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Oben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1031
    • ProduktfamilieInstallation elements
    • ProduktgruppeInstallation element dry installation for WC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEG017910
    • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPre-plumbed installation frames
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit