Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karree Handtuchhalter, Chrom 009958
Karree Handtuchhalter, Chrom 009958
Karree Handtuchhalter, Chrom 009958
Karree Handtuchhalter, Chrom 009958
    DURAVIT AG

    Karree Handtuchhalter, Chrom 009958

    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Schwenkbar um bis zu 180 °
    • Wandhängende Montage
    • Zweiarmig: Bietet Platz für bis zu 2 Handtücher
    Spezifikation
    • Duravit Karree Handtuchhalter, Chrom, Messing, Anzahl Arme: 2, Inkl. Befestigungsmaterial: Ja
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • ProduktfamilieWash area accessories
    • ProduktgruppeTowel rail
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit