Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
Luv Aufsatzbecken 037960
    DURAVIT AG

    Luv Aufsatzbecken 037960

    4.8 von 5 Sternen4.8(17 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
    • Duravit Luv Aufsatzbecken, Weiß Hochglanz, DuraCeram®, Oval, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, Geschliffen, WonderGliss, Inkl. Keramische Ventilabdeckhaube, Inkl. Schaftventil, 600 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLuv-Washbowl-600-mm-037960
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit