Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Stand WC für Kombination 217009
ME by Starck Stand WC für Kombination 217009
ME by Starck Stand WC für Kombination 217009
ME by Starck Stand WC für Kombination 217009
ME by Starck Stand WC für Kombination 217009
ME by Starck Stand WC für Kombination 217009
ME by Starck Stand WC für Kombination 217009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Stand WC für Kombination 217009

    3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    Spezifikation
    • Duravit ME by Starck Stand WC für Kombination, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Inkl. Spülkasten: Nein, Spülprinzip: Verdrängung, Für aufgesetzten Spülkasten, Längenverstellbar, Inkl. Befestigungsmaterial, Abgangsmaß für Vario-Ablaufbogen senkrecht: 155 - 225 mm, Abgangsmaß für Vario-Anschluss Set senkrecht/waagerecht: 70 - 170 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-toilet-close-coupled-217009
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeToilet close-coupled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)415
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit