Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
ME by Starck WC-Set wandhängend 452909
    DURAVIT AG

    ME by Starck WC-Set wandhängend 452909

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • WC-Sitz mit hochwertigen Edelstahl-Scharnieren: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • WC-Sitz und Deckel dank zweier innenliegender Druckknöpfe einfach und bequem abnehmbar – für eine schnelle und gründliche Reinigung von Keramik und Sitz
    Spezifikation
    • Duravit ME by Starck WC-Set wandhängend, Wand WC: 2529090041, Farbe Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht, Verdeckte Befestigung, Spülwassermenge: 4,5 l, WC-Sitz: 0020090000, Farbe Deckel: Weiß Hochglanz, Sitzgarnitur abnehmbar, Absenkautomatik, Kartonabmessungen: 400 x 455 x 590 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerME-by-Starck-Toilet-set-wall-mounted--3735x570x395-mm-452909
    • ProduktfamilieToilet sets
    • ProduktgruppeToilet set wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)395
    • Breite (mm)373.5
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)28.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit