Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Urinal Trennwand 850000
Starck 3 Urinal Trennwand 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal Trennwand 850000

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 Urinal Trennwand, Weiß, Inkl. Befestigungsmaterial - 8500000000
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeUrinal partition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)705
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)16.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit