Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Einbauwaschtisch 030348
Starck 3 Einbauwaschtisch 030348
Starck 3 Einbauwaschtisch 030348
    DURAVIT AG

    Starck 3 Einbauwaschtisch 030348

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für Einbau von oben
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Glasierte Rückwand: Ermöglicht freistehende Anwendung, um z. B. eine Armatur oder einen Spiegel hinter dem Becken zu platzieren.
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    • Wasserabweisende Oberfläche für besonders leichte Reinigung: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser noch leichter ab (WonderGliss)
    Spezifikation
      • 0303480022:Einbauwaschtisch 480mm Starck 3 Weiß , m.ÜL,m.HLB,1 HL,geschliffen
      • 03034800221:Einbauwaschtisch 480mm Starck 3 Weiß , m.ÜL,m.HLB,1 HL,geschl.,WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-vanity-basin-030348
    • ProduktfamilieStarck 3
    • ProduktgruppeVanity basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)31.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed wash basins
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit