Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Wand WC 222709
Starck 3 Wand WC 222709
Starck 3 Wand WC 222709
Starck 3 Wand WC 222709
Starck 3 Wand WC 222709
Starck 3 Wand WC 222709
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wand WC 222709

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Compact-Ausführung: Verkürzte Ausladung als ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit Starck 3 Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung - 2227090000
      • Duravit Starck 3 Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, WonderGliss - 22270900001
      • Duravit Starck 3 Wand WC, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung - 2227092000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-3-wall-mounted-toilet-222709
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)375
    • Tiefe (mm)485
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit