Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck Rechteck-Badewanne 700345
Starck Rechteck-Badewanne 700345
Starck Rechteck-Badewanne 700345
Starck Rechteck-Badewanne 700345
    DURAVIT AG

    Starck Rechteck-Badewanne 700345

    • Angeformte Nackenstütze bietet perfekte Ablage für den Kopf, für eine angenehme Liegeposition
    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    Spezifikation
      • Duravit Starck Rechteck-Badewanne, 1700x700 mm, Weiß, Einbau, Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 1, Überlauf - 700345000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-rectangular-bathtub-700345
    • ProduktfamilieStarck
    • Produktgruppebathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)700
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)29.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit