Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stonetto Quadrat-Duschwanne 720146
Stonetto Quadrat-Duschwanne 720146
Stonetto Quadrat-Duschwanne 720146
Stonetto Quadrat-Duschwanne 720146
Stonetto Quadrat-Duschwanne 720146
Stonetto Quadrat-Duschwanne 720146
    DURAVIT AG

    Stonetto Quadrat-Duschwanne 720146

    • Aus DuroCast UltraResist: Robuster, rutschhemmender Mineralguss mit reinigungsfreundlicher und samtig matter Oberfläche, für ein außergewöhnliches haptisches Erlebnis
    • Flexible Montage: Einbau bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt möglich
    • Inkl. Schmutzradierer zur einfachen Reinigung bei leichten Verschmutzungen
    • Optisch unauffällige Ablaufbedeckung aus dem gleichen Material wie die Duschwanne
    • Rutschhemmende Oberfläche für festen Stand beim Duschen (Rutschfestigkeitsklasse B)
    Spezifikation
      • Duravit Stonetto Quadrat-Duschwanne, 900x900 mm , Beton, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Mineralguss - DuraSolid Q, Rechteckig - 720146180000000
      • Duravit Stonetto Quadrat-Duschwanne, 900x900 mm , Weiß, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Mineralguss - DuraSolid Q, Quadratisch - 720146380000000
      • Duravit Stonetto Quadrat-Duschwanne, 900x900 mm , Sand, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Mineralguss - DuraSolid Q, Quadratisch - 720146480000000
      • Duravit Stonetto Quadrat-Duschwanne, 900x900 mm , Anthrazit, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Mineralguss - DuraSolid Q, Quadratisch - 720146680000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstonetto-square-shower-tray-720146
    • ProduktfamilieStonetto
    • Produktgruppeshower trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit