Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sustano Duschwanne Weiß Matt - 720273
Sustano Duschwanne Weiß Matt - 720273
Sustano Duschwanne Weiß Matt - 720273
Sustano Duschwanne Weiß Matt - 720273
Sustano Duschwanne Weiß Matt - 720273
    DURAVIT AG

    Sustano Duschwanne Weiß Matt - 720273

    • Aus DuroCast Nature: Recyclingfähiger und nachhaltiger Mineralgusswerkstoff mit hervorragenden Eigenschaften wie einfache Verarbeitung, hohe Rutschfestigkeit und angenehme samtig matte Haptik
    • Flexible Montage: Einbau bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt möglich
    • Höchste Rutschsicherheit beim Duschen, höchste Antirutschklasse für nassbelastete Barfußbereiche (Rutschfestigkeitsklasse C)
    Spezifikation
    • Duravit Sustano Duschwanne 1000x800 mm Weiß Matt, Bodenbündig, Halbeinbau, Aufgesetzt, Material: Verbundwerkstoff, DuroCast Nature, Rechteckig – 720273740000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersustano-shower-tray-white-matt-720273
    • ProduktfamilieTubs + spa
    • ProduktgruppeShower trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit