Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Google-Übersetzung,

    Duravit DuraSystem Installationselement Trockeninstallation für Toilette

    Spezifikation
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • ProduktfamilieInstallation elements
    • ProduktgruppeToilet frame for wet installation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1135
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEG017910
    • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPre-plumbed installation frames
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit