Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Google-Übersetzung,

    Duravit Showers & Accessoires Wandanschlussset, Rund, Chrom, Rückflussverhinderer: im Schlauchanschluss, Rosettenform: Rund, Handbrausenhalter: Feststehend, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Spezifikation
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeHand shower set
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)55
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)0.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit