Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wave Einhebel-Bidetmischer Chrom Hochglanz - WA2400001
Wave Einhebel-Bidetmischer Chrom Hochglanz - WA2400001
Wave Einhebel-Bidetmischer Chrom Hochglanz - WA2400001
Wave Einhebel-Bidetmischer Chrom Hochglanz - WA2400001
    DURAVIT AG

    Wave Einhebel-Bidetmischer Chrom Hochglanz - WA2400001

    • Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Großzügige Ausladung (128 mm) für erhöhten Waschkomfort
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Präzise und einfache Ausrichtung des Wasserstrahls dank Kugelgelenk
    • Standmontage
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
    • Duravit Wave Einhebel-Bidetmischer, Chrom, Höhe: 137 mm, Ausladung: 128 mm, Keramikmischsystem, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kugelgelenk, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, mit Zugstange Ablaufgarnitur – WA2400001010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwave-single-lever-bidet-mixer-chrome-high-gloss-wa2400001
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeBidet mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)137
    • Breite (mm)52
    • Tiefe (mm)152
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010888
    • ETIM-NameBidet mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit