Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufsatzbecken 236243
Aufsatzbecken 236243
Aufsatzbecken 236243
Aufsatzbecken 236243
Aufsatzbecken 236243
Aufsatzbecken 236243
    DURAVIT AG

    Aufsatzbecken 236243

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit White Tulip Aufsatzbecken 430 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Position Seifenspender: n/a, Geschliffen - 2362430079
      • Duravit White Tulip Aufsatzbecken 430 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Position Seifenspender: n/a, Geschliffen, Wondergliss - 23624300791
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-washbowl-236243
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)6.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit