Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Without Kopfbrause UV06600
Without Kopfbrause UV06600
    DURAVIT AG

    Without Kopfbrause UV06600

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    #N/A
    Spezifikation
      • UV0660029000:Duravit Without Kopfbrause, Chrom Hochglanz, 55x400x400 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwithout-showerhead-uv0660
    • ProduktfamilieWithout
    • Produktgruppehand shower set
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)4.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit