Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xviu Freistehende Badewanne 700444
Xviu Freistehende Badewanne 700444
Xviu Freistehende Badewanne 700444
Xviu Freistehende Badewanne 700444
Xviu Freistehende Badewanne 700444
Xviu Freistehende Badewanne 700444
    DURAVIT AG

    Xviu Freistehende Badewanne 700444

    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Freistehend
    • Mit Überlauf
    • Nahtlose Acrylverkleidung, wie aus einem Guss
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    Spezifikation
      • Duravit Xviu Freistehende Badewanne, 1600x800 mm, Weiß, Freistehend, Nahtlose Acrylverkleidung und Gestell, Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 2, Überlauf, Inkl. Ab- / Überlaufgarnitur, Spezial Ab- und Überlaufgarnitur - 700444000B10000
      • Duravit Xviu Freistehende Badewanne, 1600x800 mm, Weiß, Freistehend, Nahtlose Acrylverkleidung und Gestell, Sanitäracryl, Rechteckig, Anzahl Rückenschrägen: 2, Überlauf, Inkl. Ab- / Überlaufgarnitur, Spezial Ab- und Überlaufgarnitur - 700444000B20000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxviu-freestanding-bathtubs-700444
    • ProduktfamilieXviu
    • Produktgruppebathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit