Der Big Orbi Kronleuchter ist ein Kugelleuchter, bestehend aus vier mundgeblasenen Opalglaskugeln, die um einen zentralen Kern aus massivem Messing angeordnet sind. Jede Kugel hat einen Durchmesser von 20 cm und ist damit größer als die Kugeln des Orbi Kronleuchters. Dadurch erreicht die Leuchte einen Durchmesser von 74 cm und wirkt besonders präsent. Das Opalglas sorgt für eine gleichmäßige Lichtstreuung, und der Messingkern ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich.
Die Big Orbi ist mit vier E26-Fassungen mit einer maximalen Leistung von je 15 Watt ausgestattet und mit einem kompatiblen Dimmer dimmbar. Sie hängt in einer Höhe von 33 cm und kann mit optionalen Verlängerungsstangen auf bis zu 79 cm erweitert werden. Dadurch eignet sie sich ideal für Esszimmer, Kücheninseln, Eingangsbereiche und Räume mit doppelter Raumhöhe. Ein Baldachin für flache Decken gehört zur Standardausstattung; für schräge Decken ist eine Aufhängung für gerade Decken erhältlich. Die Leuchte ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume geeignet, darunter Gastronomiebetriebe, Restaurants und Boutiquen. Sie ist auch in einer kleineren Ausführung als Orbi-Kronleuchter erhältlich.