Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce

    Color Amigo Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Amigo ist vom Mid-Century-Modern-Stil inspiriert und aus hochwertigem Aluminium und Messing gefertigt. Sie verfügt über eine 15 cm große Kuppel auf einer 13 cm großen runden Rückplatte, eine Gesamthöhe von 20 cm und einen Wandabstand von 18 cm. Die Leuchte ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 900 Gramm. Ihre nach oben und unten gerichteten Leuchtmittel strahlen das Licht in beide Richtungen ab.

    Die Wandleuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Die Leuchte kann einzeln im Eingangsbereich oder Flur oder paarweise links und rechts neben einem Spiegel oder Kopfteil des Bettes montiert werden. Sie eignet sich hervorragend für private und gewerbliche Räume, einschließlich Hotels und Hotels.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Overall Height: 8", Depth: 7", Dome: 6", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-amigo-sconce
    • ProduktfamilieAmigo Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)7
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit