Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier

    Color Big Status Chandelier

    Google-Übersetzung,
    Der Color Big Status Kronleuchter ist eine asymmetrische, geometrische Kugelleuchte, die fachmännisch aus massivem Messing handgefertigt und in 13 Farben und drei Oberflächen individuell gestaltet werden kann. Sein markantes, modernes Design passt zu Mid-Century- bis hin zu zeitgenössischen Interieurs und macht ihn zum Blickfang für Esszimmer, Eingangsbereiche, Hauptschlafzimmer, Wohnzimmer und gehobene Geschäftsräume. Die robuste Konstruktion sorgt für Haltbarkeit und Langlebigkeit, während die anpassbaren Farben es Designern ermöglichen, die Leuchte an die individuelle Farbpalette ihres Projekts anzupassen. Der Color Big Status Kronleuchter eignet sich perfekt für ein designorientiertes Ambiente und verbindet handwerkliche Handwerkskunst mit markantem Stil.
    Spezifikation
    • Dimensions

      Dimensions: Length: 42", Width: 26", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 30507) = 16" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 30507F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-big-status-chandelier-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)26
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA