Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"

    Color Cadbury Sconce 8"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte „Color Cadbury Sconce 8" ist eine einflammige Leuchte aus Aluminium und Messing. Sie verfügt über einen 8 Zoll großen, massiven Kuppelschirm an einem 10,5 Zoll langen Arm, der von der 5,7 Zoll hohen Wandplatte absteht. So wird das Licht genau dorthin gelenkt, wo es benötigt wird. Die Leuchte ist in 14 Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich und wird in Minneapolis auf Bestellung gefertigt.

    Das nach unten gerichtete Licht der Kuppel macht diese Leuchte ideal für Küchenspülen und offene Regale, neben Betten und über Schreibtischen. Dank ihrer kompakten Größe eignet sie sich perfekt für Bereiche, in denen eine 10-Zoll-Leuchte die Wand zu dicht besetzen würde. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und somit sowohl für Küchen und Bäder zu Hause als auch für Café-Theken, Hotelzimmer und Büroarbeitsplätze geeignet. Die Leuchte ist fest verkabelt und verfügt über eine E26-Fassung. Mit kompatiblen Leuchtmitteln und einem Wanddimmer ist sie dimmbar.

    Auch in einer größeren Ausführung als Color Cadbury Wandleuchte 10" erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Depth: 10.5", Height: 9", Dome: 8", Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-cadbury-dome-sconce-8
    • ProduktfamilieCadbury Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)10.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit