Der Color Caliber Griff ist ein CNC-gefräster Schrankgriff aus massivem Messing. Er besteht aus runden, zylindrischen Teilen mit definierten Kanten und konzentrischen Ringarmen. Das Ergebnis ist eine massive, gewichtete Silhouette mit angenehmer Haptik. Der Griff ist in 14 Farben pulverbeschichtet und in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Er wird in drei Längen angeboten: 10 cm (5 cm Lochabstand), 15 cm (10 cm Lochabstand) und 30 cm (25 cm Lochabstand).
Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten, inklusive 25 mm langer 8-32-Schrauben, passend für Standard-Schrankstärken von 16 bis 22 mm. Für dickere Türen und Schubladen werden längere Schrauben benötigt. Der Griff eignet sich für Küchen- und Badezimmerschränke, Schubladen, Vorratsschränke und Möbel und harmoniert perfekt mit anderen Beschlägen von Dutton Brown für ein stimmiges Gesamtbild. Er ist ideal für private und gewerbliche Innenräume, einschließlich Gastronomie und Einzelhandel. Auch in Messing, Nickel und Schwarz als Caliber-Griff erhältlich.