Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob

    Persona Knob

    Google-Übersetzung,

    Der Persona-Knopf ist ein kompakter, CNC-gefräster Schrankknopf aus massivem Messing, der als Ergänzung zum Persona-Griff entworfen wurde. Seine kleine, klare Form misst 2,8 cm in der Länge und 2 cm in der Höhe bei einer Ausladung von 3,6 cm. Erhältlich in Messing, Nickel oder Schwarz.

    Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Der Knauf eignet sich für Küchen- und Badezimmerschränke, Waschtische, Kommoden und Möbel und kann einzeln oder in Kombination mit dem Persona-Griff für ein harmonisches Gesamtbild verwendet werden. Er ist ideal für private und gewerbliche Innenräume, einschließlich Gastronomie und Einzelhandel. Auch in 14 Farben als Color Persona Knob erhältlich, passend zum Persona-Griff und Persona-Haken.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpersona-knob-hardware-standard
    • ProduktfamiliePersona Knob
    • ProduktgruppeDoor Knobs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)1.1
    • Tiefe (Inches)1.4
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC010496
    • ETIM-NameHandle for furniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKnobs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit