Der Color Persona Griff ist ein schlanker, CNC-gefräster Schrankgriff aus massivem Messing. Sein klares, schmales Profil fügt sich dezent in traditionelle wie moderne Räume ein. Er ist in 14 Farben pulverbeschichtet und in Messing-, Nickel- oder Schwarz-Ausführung erhältlich. Angeboten wird er in drei Längen: 12,7 cm (9,2 cm Lochabstand), 17,8 cm (14,3 cm Lochabstand) und 33 cm (29,5 cm Lochabstand).
Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten, inklusive 25 mm langen 8-32-Schrauben, passend für Standard-Schrankstärken von 16 bis 22 mm. Für dickere Türen und Schubladen werden längere Schrauben benötigt. Der Griff eignet sich für Küchen- und Badezimmerschränke, Waschtische, Schubladen, Vorratsschränke und Möbel und kann sowohl in einer Schubladenreihe als auch in Kombination mit verschiedenen Farben innerhalb eines Raumes verwendet werden. Er ist ideal für private und gewerbliche Innenräume, einschließlich Gastronomie und Einzelhandel. Auch in Standardausführungen als „Persona-Griff“ erhältlich und kombinierbar mit dem passenden „Color Persona-Knauf“ und „Color Persona-Haken“.